Ruota 82 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832356
EAN:
4031582331912
Codice prodotto:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm, dotata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 102 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato per assicurare prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 640 kg a 6 km/h oppure 800 kg a 4 km/h, rendendola adatta a diverse applicazioni industriali e commerciali.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco