Ruota 82 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199830658
EAN:
4031582318654
Codice prodotto:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 28 mm, realizz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 28 mm, realizzata in poliuretano colato per garantire durabilità e prestazioni ottimali. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, mentre l'hub presenta una lunghezza di 26 mm e un foro di asse con diametro di 12 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg e un carico dinamico di 350 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono robustezza e affidabilità.