Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 80 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il battistrada è realizzato in polipropilene morbido, garantendo una buona aderenza e resistenza all'usura. La ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg e un carico dinamico di 700 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per utilizzi industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
700 kg
Portata statica
1400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Non definito
Materiale del battistrada
Polipropilene, morbido
Diametro cuscinetto a sfere
47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere
14 mm
Larghezza battistrada
75 mm
Diametro
80 mm
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri