Ruota 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Codice prodotto:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Scorrimento fluido
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni di carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 80 mm e d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni di carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 80 mm e da una larghezza di battistrada di 62 mm. Il battistrada è realizzato in polipropilene morbido, garantendo una buona aderenza e resistenza all'usura. La ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg e un carico dinamico di 600 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per utilizzi industriali e commerciali di media-alta intensità. Il corpo ruota è costruito con materiale non definito, ma la combinazione delle specifiche tecniche la rende adatta a molteplici ambienti operativi.
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri