Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 80 mm e larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con un Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) per assicurare scorrimento fluido e affidabilità nel tempo. L'hub ha una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 320 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 130 kg a 6 km/h e 160 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Numero materiale S4
199839178
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata a 6 km/h
130 kg
Portata statica
320 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,38 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
12 mm
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)