Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 80 mm e larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che consente rotazioni fluide e affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 14 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 320 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 130 kg a 6 km/h e 160 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Numero materiale S4
199830220
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata a 6 km/h
130 kg
Portata statica
320 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,38 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
14 mm
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)