Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 80 mm e larghezza del battistrada di 20 mm. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) e presenta un foro assiale di 25 mm di diametro con una lunghezza del mozzo di 12 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 280 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 110 kg a 6 km/h e 140 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
Numero materiale S4
199835789
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
140 kg
Portata a 6 km/h
110 kg
Portata statica
280 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
12 mm
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
20 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)