Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli elevatori e sistemi di movimentazione caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota è di 80 mm con una larghezza del battistrada di 80 mm, mentre la lunghezza del mozzo misura 85 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 560 kg a una velocità di 6 km/h oppure 700 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
Numero materiale S4
199831617
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
700 kg
Portata a 6 km/h
560 kg
Portata statica
1400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,27 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
85 mm
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
80 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco