Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo di lunghezza 85 mm e di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura rotazione fluida e durabilità nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, conferendo robustezza strutturale e affidabilità. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm per il montaggio su perni standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni affidabili in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Numero materiale S4
199831616
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
700 kg
Portata a 6 km/h
560 kg
Portata statica
1400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,37 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Tipo di cuscinetto
6006 2RS
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
85 mm
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
80 mm
Tipo di tenuta
A
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco