Ruota 80 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832336
EAN:
4031582332001
Codice prodotto:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 70 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo di lunghezza 75 mm e di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, conferendo robustezza strutturale. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: 560 kg a 6 km/h oppure 700 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature.
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco