Ruota 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Codice prodotto:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Scorrimento fluido
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 78 mm e u...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 78 mm e una larghezza di battistrada di 78 mm. Il rivestimento è realizzato in polipropilene morbido, garantendo una buona aderenza e resistenza all'usura. La ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge una capacità di carico di 840 kg alla velocità di 6 km/h oppure 700 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici esigenze di movimentazione e trasporto.
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri