Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 70 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm, realizzata in poliuretano colato per garantire durabilità e prestazioni ottimali. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, mentre l'hub presenta una lunghezza di 12 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS che assicura una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 240 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 100 kg a 6 km/h oppure 120 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech ideale per applicazioni su carrelli e castelli che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
Numero materiale S4
199835405
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
120 kg
Portata a 6 km/h
100 kg
Portata statica
240 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,16 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Acciaio, ferro
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
12 mm
Larghezza battistrada
20 mm
Diametro
70 mm
Larghezza corpo
20 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)