Ruota 60 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199830218
EAN:
4031582318470
Codice prodotto:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 60 mm e larghezza del battist...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 60 mm e larghezza del battistrada di 25 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione RS/2RS, che consente rotazioni fluide e affidabili nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 280 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 110 kg a 6 km/h e 140 kg a 4 km/h, rendendola idonea per ambienti con esigenze di movimentazione moderata e controllata.