Ruota 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Codice prodotto:
MMP050x26-Ø15
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Duratech plus è una ruota per carrelli con diametro di 50 mm, larghezza della pista di 26 mm e lunghezza del mozzo di 3...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech plus è una ruota per carrelli con diametro di 50 mm, larghezza della pista di 26 mm e lunghezza del mozzo di 32 mm, dotata di doppia flangia con piste e realizzata in poliammide super pesante. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro assiale di 15 mm di diametro. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 480 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 200 kg a 6 km/h e 240 kg a 4 km/h. Queste caratteristiche tecniche rendono la Duratech plus una soluzione affidabile e robusta per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e durabilità.