Ruota 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Codice prodotto:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo di 74 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm e la ruota è dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida e affidabile. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in pneumatico con profilo scolpito, che assicura una buona aderenza e resistenza all'usura. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni affidabili e durature.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti