Ruota 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Codice prodotto:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm, larghezza del battistrada di 100 mm e lunghezza del mozzo di 74 mm, progettata per applicazioni industriali richiedenti elevate prestazioni. Il battistrada è realizzato in pneumatico con profilo scolpito, garantendo aderenza e durabilità su diverse superfici, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, compatibile con standard comuni di montaggio. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per operazioni di movimentazione moderata e trasporto controllato in ambienti industriali e commerciali.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti