Ruota 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Codice prodotto:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm e larghezza del battistrada di 100 mm, dotata di pneumatic...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 400 mm e larghezza del battistrada di 100 mm, dotata di pneumatico con profilo lineare. La ruota presenta un mozzo di lunghezza 74 mm e un foro di asse con diametro di 25 mm. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio e supportata da cuscinetti a sfere di precisione, garantendo prestazioni affidabili e durature. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali e commerciali.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti