Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli progettata con pneumatico a profilo lineare di larghezza 100 mm e diametro complessivo di 400 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 74 mm, mentre l'asse dispone di un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 400 kg e una capacità dinamica di 200 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Peso complessivo
2,46 kg
Nome del prodotto
Puretech air
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
55 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Pneumatico, profilo lineare
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
74 mm
Larghezza battistrada
100 mm
Diametro
400 mm
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti