Ruota 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Codice prodotto:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 260 mm e larghezza del battistrada di 85 mm, dotata di pneumatico...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 260 mm e larghezza del battistrada di 85 mm, dotata di pneumatico con profilo scolpito per garantire aderenza e durata nel tempo. La ruota è costruita in lamiera d'acciaio e montata su cuscinetto a rulli, con un mozzo di lunghezza 74 mm e foro di asse del diametro di 25 mm. La capacità di carico statico è di 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 150 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione e trasporto in ambienti industriali e commerciali.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti