Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 55 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo in alluminio con lunghezza di 60 mm e di un foro con cava per chiavetta del diametro di 35 mm, che assicura un fissaggio sicuro e affidabile all'assale del carrello. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2000 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 1000 kg a 6 km/h oppure 1200 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech una soluzione versatile e robusta per molteplici esigenze di trasporto e movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alluminio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Colato
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Lager
Foro con cava per chiavetta
Radfarbe
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali