Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 250 mm, una larghezza del battistrada di 55 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm, con un foro dell'asse di 30 mm dotato di cava per chiavetta. La ruota supporta una capacità di carico statico di 2000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h. Questa configurazione la rende ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
Numero materiale S4
199861407
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1200 kg
Portata a 6 km/h
1000 kg
Portata statica
2000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,84 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
30 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
55 mm
Diametro
250 mm
Larghezza corpo
55 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)