Ruota 250 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199861406
EAN:
4031582397987
Codice prodotto:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 250 mm, una larghezza del battistrada di 55 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm, con foro dell'asse di 25 mm dotato di cava per chiavetta. La ruota supporta una capacità di carico statico di 2000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.