Ruota 250 mm
Novatech
EAN:
4031582332124
Codice prodotto:
FTF250x80-Ø80-5xØ15
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è un corpo ruota in ghisa progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzato da un diametro di 25...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è un corpo ruota in ghisa progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzato da un diametro di 250 mm e una larghezza di battistrada di 80 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. Questa ruota è idonea per un'ampia gamma di settori, inclusi l'industria aerospaziale, i sistemi AMR e AGV pesanti, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, le applicazioni ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Ruota