Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è un corpo ruota in ghisa progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzato da un diametro di 250 mm e una larghezza di battistrada di 75 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. Questa ruota è idonea per molteplici settori, inclusi l'industria aerospaziale, i sistemi AMR e AGV pesanti, le attrezzature aeroportuali, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, la produzione di ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali complessi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Attributi principali
Tipo
Ruota
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
8,67 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Numero fori di fissaggio
4
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
80 mm
Diametro del foro di fissaggio
15 mm
Diametro dei fori
112 mm
Larghezza battistrada
75 mm
Diametro
250 mm
Adatto per
atlet
Cuscinetto
Ruota flangiata