Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è un corpo ruota in ghisa progettato per applicazioni industriali gravose, caratterizzato da un diametro di 230 mm e una larghezza di battistrada di 82 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. Questa ruota è idonea per molteplici settori, tra cui l'industria aerospaziale, i sistemi AMR e AGV pesanti, i sistemi navetta automatizzati, i produttori automobilistici OEM, le applicazioni ceramica e vetro, la costruzione di container, la tecnologia antincendio, i carrelli elevatori, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Attributi principali
Tipo
Ruota
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
5,85 kg
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Numero fori di fissaggio
5
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
45 mm
Diametro del foro di fissaggio
14 mm
Diametro dei fori
70 mm
Larghezza battistrada
82 mm
Diametro
230 mm
Adatto per
jungheinrich_mic
Cuscinetto
Ruota flangiata