Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza del battistrada di 45 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo eccellente ammortizzamento e protezione dei carichi. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub ha una lunghezza di 53 mm e l'asse presenta un foro di diametro 8 mm per il montaggio. La capacità di carico statico è di 140 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 70 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni industriali, tra cui l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
70 kg
Portata statica
140 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,56 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
70 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Schiuma di poliuretano
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
53 mm
Larghezza battistrada
45 mm
Diametro
200 mm
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti