Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Il diametro della ruota è di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, mentre l'hub presenta una lunghezza di 54 mm e un foro con cava per chiavetta con diametro di 35 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 800 kg a 6 km/h e 960 kg a 4 km/h. Queste caratteristiche tecniche rendono la ruota Novatech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
Numero materiale S4
199861405
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
960 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,19 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
35 mm
Lunghezza mozzo
54 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)