Ruota 200 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199861403
EAN:
4031582397956
Codice prodotto:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Il diametro complessivo della ruota è di 200 mm, con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 54 mm. L'asse presenta un foro di diametro 25 mm con cava per chiavetta, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 800 kg a 6 km/h e 960 kg a 4 km/h. Queste specifiche rendono la ruota Novatech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità nel tempo.