Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Il diametro totale della ruota misura 200 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 50 mm e la lunghezza del mozzo è di 54 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm con cava per chiavetta per il fissaggio sicuro. La ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. Per quanto riguarda le prestazioni dinamiche, la ruota è in grado di sopportare un carico di 800 kg a una velocità di 6 km/h oppure 960 kg a una velocità di 4 km/h, garantendo affidabilità e stabilità in diverse condizioni operative.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
Numero materiale S4
199861402
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
960 kg
Portata a 6 km/h
800 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,22 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
54 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)