Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza della battuta di 80 mm. Il corpo è realizzato in ghisa, materiale che garantisce robustezza e durabilità nel tempo, mentre la battuta è in poliuretano colato, che assicura eccellente aderenza e protezione delle superfici di rotolamento. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che permettono una rotazione fluida e affidabile. L'hub ha una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 30 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 2800 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Numero materiale S4
199828810
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
1680 kg
Portata a 6 km/h
1400 kg
Portata statica
2800 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
6,99 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
30 mm
Lunghezza mozzo
90 mm
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
200 mm
Larghezza corpo
80 mm
Adatto per
linde
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente