Ruota 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Codice prodotto:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è una ruota per carrelli con diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale del diametro di 20 mm. Il battistrada è realizzato in pneumatico con profilo lineare, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio e supportato da un cuscinetto a rulli. Questa ruota è in grado di sopportare un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni su carrelli e transpallet che richiedono prestazioni affidabili e durature.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti