Ruota 160 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199861401
EAN:
4031582397925
Codice prodotto:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di un corpo in alluminio leggero ma robusto, con un mozzo di lunghezza 54 mm e un foro di asse con diametro di 30 mm equipaggiato con cava per chiavetta per un fissaggio sicuro e affidabile. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, rendendola ideale per carrelli e pallet jack in ambienti industriali e logistici dove è richiesta elevata affidabilità e prestazioni durature.