Ruota 160 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199861400
EAN:
4031582397918
Codice prodotto:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Il diametro complessivo della ruota è di 160 mm, con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 54 mm. L'albero presenta un foro di diametro 25 mm con cava per chiavetta, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità nel tempo.