Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 160 mm, una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 54 mm, con un foro assiale di 20 mm dotato di cava per chiavetta. La ruota presenta una capacità di carico statico di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la ruota Novatech adatta a molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
Numero materiale S4
199861399
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,94 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
54 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)