Ruota 140 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199832769
EAN:
4031582329421
Codice prodotto:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 140...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 140 mm e da una larghezza del battistrada di 60 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un corpo in ghisa, che assicura robustezza e durabilità nel tempo, e di cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 68 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h supporta 700 kg, mentre a 4 km/h supporta 840 kg, permettendo così un utilizzo versatile in diverse condizioni operative.