Ruota 140 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199833009
EAN:
4031582346619
Codice prodotto:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 140...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 140 mm e una larghezza del battistrada di 54 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e resistenza all'usura, mentre il corpo è costruito in ghisa per assicurare robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 700 kg a 6 km/h e 840 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità prolungata.