Ruota 125 mm
Puretech
EAN:
4031582321289
Codice prodotto:
PVR125x37-Ø15
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, carat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 37 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da gomma piena nera che garantisce durabilità e aderenza. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 15 mm con una lunghezza del mozzo di 58 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola adatta a molteplici contesti operativi.