Ruota 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Codice prodotto:
PIR125x37-Ø15
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progett...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech è una ruota con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, progettata per applicazioni professionali e industriali. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in polipropilene, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un foro assiale di 15 mm per il montaggio su perno. Supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo prestazioni affidabili in molteplici contesti operativi.