Ruota 125 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199861398
EAN:
4031582397895
Codice prodotto:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 125 mm, una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 54 mm, con un foro dell'asse di 25 mm dotato di cava per chiavetta. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa configurazione la rende idonea per carrelli e castelli con esigenze di portata elevata e prestazioni affidabili in ambienti industriali.