Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con struttura in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 125 mm, una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 54 mm, con un foro dell'asse di 20 mm dotato di cava per chiavetta. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa configurazione la rende idonea per utilizzi in ambienti dove è richiesta una combinazione di robustezza strutturale e affidabilità nelle operazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Numero materiale S4
199861397
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata a 6 km/h
400 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,79 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
54 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Foro con cava per chiavetta
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)