Ruota 125 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199833303
EAN:
4031582332056
Codice prodotto:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 125...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un corpo in ghisa, che assicura robustezza strutturale e durabilità nel tempo, e di cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 54 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1100 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 550 kg a 6 km/h e 660 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature.