Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è un corpo ruota progettato per applicazioni su carrelli e pattini, caratterizzato da un diametro di 100 mm e da una banda di rotolamento in polipropilene morbido con larghezza di 40 mm. Il prodotto offre una capacità di carico statico di 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg alla velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per utilizzi industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
500 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Novatech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Non definito
Materiale del battistrada
Polipropilene, morbido
Diametro cuscinetto a sfere
47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere
14 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
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
Scorrimento fluido
Superficie di scorrimento in polipropilene per pavimenti morbidi e superficie in teflon per pavimenti duri