Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce durabilità e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per assicurare leggerezza e robustezza strutturale. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 40 mm e l'asse è dotato di un foro di diametro 15 mm per il montaggio su perni standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni di utilizzo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Numero materiale S4
199830926
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
15 mm
Lunghezza mozzo
40 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
40 mm
Adatto per
linde_jh_mic_yale
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)