Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo è costruito in alluminio per leggerezza e resistenza. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1080 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 430 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
Numero materiale S4
199830808
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
540 kg
Portata a 6 km/h
430 kg
Portata statica
1080 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,59 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)