Ruota 100 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199838828
EAN:
4031582377132
Codice prodotto:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm con un foro assiale di 20 mm di diametro, mentre è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 900 kg e una capacità di carico dinamico di 360 kg a 6 km/h oppure 450 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione e stabilità.