Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di un mozzo in alluminio di 40 mm di lunghezza e di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. L'asse presenta un foro di diametro 15 mm per il fissaggio. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di robustezza e prestazioni affidabili.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Numero materiale S4
199830926
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
15 mm
Lunghezza mozzo
40 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)