Ruota 100 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199802477
EAN:
4031582319859
Codice prodotto:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm, corpo in Alluminio e Cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 49 mm con foro asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e scorrevolezza.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.