Ruota 100 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199845115
EAN:
4031582365405
Codice prodotto:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm,...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm, corpo in Alluminio e Cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 49 mm con foro asse di diametro 9 mm. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni ottimali per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e scorrevolezza.
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
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente