Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato largo 40 mm, corpo in Alluminio e Cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro dell'asse di 9 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
EAN
4031582365399
Numero materiale S4
199806280
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,41 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
9 mm
Lunghezza mozzo
45 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.