Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech silent è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro totale della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 36 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante il movimento. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il battistrada è realizzato in poliammide, un materiale resistente all'usura e agli agenti chimici, mentre il corpo della ruota è costruito in materiale ibrido con smorzamento, che riduce il rumore e le vibrazioni durante l'utilizzo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a rulli che assicurano una rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola adatta a molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Numero materiale S4
199033610
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata statica
320 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,4 kg
Nome del prodotto
Duratech silent
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Smorzamento, materiale ibrido
Materiale del battistrada
Poilammide
Asse diametro del foro
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Larghezza battistrada
36 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
36 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)